ZHCABS4 November 2021 UCC27424 , UCC27511 , UCC27517 , UCC27524 , UCC27531 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1
如前所述,栅极驱动器需要尽可能靠近开关功率器件(例如 MOSFET)放置,以实现卓越性能。这些开关电源器件通常在比环境温度高得多的温度下运行,并且通常接近其限值(例如 140C)。因此,栅极驱动器还必须能够在这些较高的环境工作温度下运行。
输出级的较低导通电阻和 UCC27614 的散热焊盘有助于实现 -40C 至 150C 的宽热运行时段。UCC27614 不仅可在极高的开关频率(例如 6MHz)下提供出色的开关性能,而且还能很好地保持在建议的结温范围内,如图 3-1 所示。
图 3-1 CLoad = 1.8nF、VDD = 12V 且 fsw = 6MHz 时的外壳温度