ZHCAAW5A May 2021 – January 2023 TPS65988
Type-C PD 电源端口可提供较高的功率,并且可以兼容更多电池供电器件,成为了当今小工具爱好者的优选。因此,集成式 Type-C PD 壁式插座比集成式 Type-A 壁式插座更快地普及开来。为何说 TI 的高度可配置和集成式 PD 控制器 TPS65988DH 会是您下一个 Type-C/PD 设计的组成部分,这是本应用手册探讨的主题。凭借高度灵活的 GPIO 事件功能,TI PD 控制器可以实现端口间功率平衡所需的控制逻辑,并作为一个完整的独立解决方案发挥作用。此功能允许从系统中移除原本强制性使用的 MCU(微控制器单元),从而减轻固件开发工作量并降低系统复杂性。本应用手册将介绍如何利用 GPIO 事件功能在端口之间实现功率平衡。当使用 TI 高度可配置的 PD 控制器设计终端器件(如智能插头、多端口适配器、航空电子器件座椅靠背和其他仅多端口源应用)时,此功能非常有用。
本应用手册还涵盖有关 GUI 配置的分步说明,用以实现功率平衡所需的控制逻辑。此应用手册中提供的示例工程文件可用于测试 TPS65988EVM 上的控制逻辑。