ZHCAAW5A May 2021 – January 2023 TPS65988
TPS665988DH PD 控制器具有较高的集成度,是电源插座设计的理想选择。在任何电源设计中,过电流、过压、欠压和反向电流保护等保护功能都是十分必要的,大多数情况下,系统设计者必须在外部添加这些保护元件。支持 100W 的内部集成电源路径内置所有这些保护功能。
为了有效使用系统电源,需要根据下面列出的端口连接动态地共享端口之间的可用电源。
在讨论中,假设可用的最大系统功率为 60W。
在不修改固件的情况下,此设计可以通过实时加载修改后的 PD 端口配置来实现,这通常需要一个外部 MCU。使用 GPIO 事件的 TPS665988DH 可以实现相同的设计,无需修改任何固件,也无需外部 MCU。
每个端口都可以配置为具有两个端口电源配置文件,并根据控制逻辑动态地进行选择。
GPIO 事件用于根据来自一个端口的插件事件,在运行时为另一个端口动态地加载适当的配置(100% 或 50% PDO)。以下部分将介绍 GPIO 事件,并将其在该特定设计中的用法作为示例。