ZHCAAW5A May 2021 – January 2023 TPS65988
图 2-6 显示了具有功率平衡功能的双端口电源插座设计中使用的事件和 GPIO 的图形表示。
输出插入事件 GPIO 连接到备用端口的输入应用配置 GPIO。当特定端口的输入 GPIO 较高(意味着另一个端口上有插入事件)时,输入 GPIO 事件应加载 50% 功率 PDO 配置。否则,当特定端口的输入 GPIO 较低时(意味着另一端口上没有 PLUG_EVENT,例如,当另一端口处于断开状态时),输入 GPIO 事件应加载 100% 功率 PDO 配置。可以使用 E2E 设计支持论坛上提供的工程文件在 TPS65988D EVM 上测试此实现方案。