ZHCAAW5A May 2021 – January 2023 TPS65988
可以使用工程文件在 TPS65988EVM 上测试平衡端口功率的控制逻辑(如图 2-6 中所示)。TPS65988EVM 具有两个降压稳压器 (LM3489),对应于端口 A 和端口 B,如图 2-13 中所示。GPIO 引脚 GPIO12 和 GPIO13 分别映射至输出 GPIO 事件 Port 0 Source PDO Negotiated TT1 和 Port 0 Source PDO Negotiated TT2 事件。这些 GPIO 基于协商的 PDO 进行切换,并相应地设置 LM3489 的反馈电压,以生成协商的 PDO 电压。同样,端口 B(端口 1)上的电压由 GPIO14 和 GPIO15 控制。在实际应用中,降压稳压器应更换为交流/直流和直流/直流稳压器,如图 2-13 中所示。TPS65988DH 包括三个 I2C 端口,其中一个 I2C 端口可以同时用作主端口和从端口,另一个 I2C 端口只能用作 I2C 主端口,第三个 I2C 端口只能用作 I2C 从端口。这些 I2C 主端口使 PD 控制器能够根据 PD 控制器内的事件直接控制各种从端口。I2C 主端口事件可用于配置具有 I2C 接口的交流/直流或直流/直流器件。
请按照以下步骤准备 EVM,然后测试端口功率平衡控制逻辑。
图 2-15 显示了在端口 0 上捕获的 PD 布线。在 t1 – 仅连接端口 0,因此拉电流能力消息显示 60W。在 t2 – 端口 1 也已连接,因此端口 0 将其功率容量缩小到 30W。图中还显示了从 t2 端口 0 传输的修改后的 30W 拉电流能力消息。
图 2-16 显示了与 PD 布线并行捕获的端口 0(通道 1)和端口 1(通道 2)Vbus 电压转换。通道 2 显示端口 1 VBU 转换为 20V。