ZHCAAW5A May 2021 – January 2023 TPS65988
为了减少电子废弃物,USB-IF 也重新定义了 USB 端口用作通用电源接口时起到的作用。重点是更快的高效电力传输,以满足日益增长的电池供电应用需求。这种方法在 USB 行业中被广泛接受,并且越来越多的非 USB 原始设备制造商 (OEM) 将其作为一种优选的供电方法用于产品中,如电动剃须刀、便携式扬声器。与壁式插座上的 Type-A 端口不同,具有更高功率的 Type-C PD 端口可以用于更广泛的消费电子产品,并真正有助于减少适配器混乱。
壁式插座设计中固有的设计挑战(限制 PCB 面积和接线盒内的散热)使得 Type-C PD 集成更具挑战性。话虽如此,让我们来看看 TI 的高度集成和可配置的 TPS665988DH PD 控制器如何帮助您推出下一款 Type-C PD 壁式插座,并缩短开发周期以跟上市场步伐。