ZHCAAW5A
May 2021 – January 2023
TPS65988
摘要
商标
1
引言
2
集成式 USB 壁式插座设计
2.1
散热注意事项
2.2
动态端口功率平衡
2.3
GPIO 事件
2.4
使用 GPIO 事件实现控制逻辑
2.5
GUI 配置
2.6
测试设置和结果
3
参考文献
4
修订历史记录
商标
USB Type-C ®
is a reg TM ofTI corporate name.
Other TMs