GERA004 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   Zusammenfassung
  2.   Marken
  3. 1Einführung
  4. 2BAW – Technologie – Übersicht
  5. 3BAW-Oszillator-Integration
  6. 4Quarzoszillator
  7. 5Zusammenfassung Vergleich zwischen LMK6C/D/P/H BAW Oszillator und Quarzoszillator
    1. 5.1 Flexibilität
    2. 5.2 Temperaturstabilität
    3. 5.3 Phasenrauschenmessung
    4. 5.4 Rauschunempfindlichkeit Stromversorgung
    5. 5.5 Mechanische Umdrehungen pro Minute
  8. 6Fazit

Zusammenfassung

In diesem Anwendungsbericht stellen wir die BAW-Technologie von TI vor und beschreiben die Integration eines BAW-Resonators mit Oszillatorschaltung zu einem eigenständigen Oszillator sowie die Vorteile der Verwendung von BAW-Oszillatoren gegenüber Quarzoszillatoren. Zu den wichtigsten Vorteilen des BAW-Oszillators gegenüber einem Quarzoszillator gehören die erhöhte Flexibilität, eine verbesserte Temperaturstabilität, verbesserte Jitter-Leistung, erhöhte Störfestigkeit der Stromversorgung, erheblich bessere Vibrationsstabilität und eine erheblich bessere Stoßfestigkeit.