GERA004 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   Zusammenfassung
  2.   Marken
  3. 1Einführung
  4. 2BAW – Technologie – Übersicht
  5. 3BAW-Oszillator-Integration
  6. 4Quarzoszillator
  7. 5Zusammenfassung Vergleich zwischen LMK6C/D/P/H BAW Oszillator und Quarzoszillator
    1. 5.1 Flexibilität
    2. 5.2 Temperaturstabilität
    3. 5.3 Phasenrauschenmessung
    4. 5.4 Rauschunempfindlichkeit Stromversorgung
    5. 5.5 Mechanische Umdrehungen pro Minute
  8. 6Fazit

Phasenrauschenmessung

Jitter ist ein wichtiger Leistungsfaktor, anhand dessen Taktprodukte bewertet werden. Der LMK6P/D/H-BAW-Oszillator bietet eine hervorragende Jitter-Leistung, die 100 fs typisch für Differenzausgänge erfüllt:

GUID-20221117-SS0I-KXJP-VNM3-XQW2N5NZ30ZM-low.pngAbbildung 5-2 LMK6P/D/H BAW Oszillator Differenzphasenrauschleistung (normalisiert)

Die unsymmetrische Version bietet Best in Class Jitter-Leistung mit typischen Werten unter < 300 fs:

GUID-20221117-SS0I-PG04-SRFL-4QKPNG2XJKKB-low.pngAbbildung 5-3 LMK6C BAW Oszillator, unsymmetrisch, Phasenrauschverhalten (normiert)