GERA004 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   Zusammenfassung
  2.   Marken
  3. 1Einführung
  4. 2BAW – Technologie – Übersicht
  5. 3BAW-Oszillator-Integration
  6. 4Quarzoszillator
  7. 5Zusammenfassung Vergleich zwischen LMK6C/D/P/H BAW Oszillator und Quarzoszillator
    1. 5.1 Flexibilität
    2. 5.2 Temperaturstabilität
    3. 5.3 Phasenrauschenmessung
    4. 5.4 Rauschunempfindlichkeit Stromversorgung
    5. 5.5 Mechanische Umdrehungen pro Minute
  8. 6Fazit

Temperaturstabilität

Quarz neigt zu einer hohen Temperaturzuverlässigkeit, wobei die Frequenz mit steigender Temperatur erheblich variiert. Die Unterstützung eines Bauteils mit 25 ppm bei erweiterter Industriequalität (115 Grad Celsius LVCMOS/105 Grad Celsius Differenzialausführung) ist ohne Hinzufügen einer Temperaturkompensationsschaltung nicht möglich. Der LMK6C/D/P/H BAW-Oszillator erbringt ±10 ppm über den gesamten Temperaturbereich.

GUID-20220911-SS0I-T63D-JCRK-MHCX9DXBTHNB-low.pngAbbildung 5-1 BAW-Oszillator Frequenzstabilität über den Temperaturbereich