GERA004 November 2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
Bei Oszillatoren sind Vibrationen und Stöße häufige Ursachen für erhöhtes Phasenrauschen und Jitter, Frequenzverschiebung und Spitzen oder sogar physische Schäden am Resonator und seinem Gehäuse. Im Vergleich zu Quarzkristallen ist der LMK6C/D/P/H aufgrund der sehr viel geringeren Masse und der höheren Frequenz gegenüber Vibrationen und Stößen widerstandsfähiger – die durch die Beschleunigung auf das Gerät einwirkende Kraft ist aufgrund der geringeren Masse viel geringer. Der LMK6C/D/P/H BAW-Oszillator erfüllt sowohl MIL_Std_883F Method 2002, Bedingung A (Vibration) als auch MIL_Std_883F Method 2007 Bedingung B (Stöße), ohne Leistungseinbußen, (Jitter, Stabilität, allgemeine Geräteleistung) nach Vibration und Stößen.
Zusätzlich zu den militärischen Standardprüfungen wird der LMK6C/D/P/H BAW-Oszillator unter verschiedenen Bedingungen unter Belastungen geprüft. Der BAW-Oszillator verfügt nicht nur über minimale Frequenzverschiebung bei Stößen, während er unter Spannung steht, sondern kehrt auch nach Stößen wieder auf den ursprünglichen Level zurück.
Abbildung 5-4 LMKD/P/H Stoßwirkung bei 1500 g
Abbildung 5-5 LMK6C Stoßwirkung bei 1500 gBei Vibrationen weist der BAW-Oszillator eine minimale Frequenzabweichung durch Vibration auf, die etwa 1 ppb/g beträgt Dies entspricht einer Verbesserung die in der Größenordnung von Quarzoszillatorlösungen liegt.
Abbildung 5-6 LMK6C/D/P/H BAW Oszillator vs. Quarzoszillator VibrationsempfindlichkeitDer LMK6C/D/P/H BAW-Oszillator garantiert eine ± 25 ppm-All-Inclusive-Frequenzstabilität mit einer Lebensdauer von 10 Jahren. Abbildung 5-7 Und Abbildung 5-8 zeigen die Trends für die Lebensdauer für den LMK6P/D/H-Differenzial und den LMK6C unsymmetrischen BAW-Oszillator.
Abbildung 5-7 LMK6P/D/H Lebensdauer Differenzialmodell
Abbildung 5-8 LMK6C Lebensdauer unsymmetrische Ausführung