GERA004 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   Zusammenfassung
  2.   Marken
  3. 1Einführung
  4. 2BAW – Technologie – Übersicht
  5. 3BAW-Oszillator-Integration
  6. 4Quarzoszillator
  7. 5Zusammenfassung Vergleich zwischen LMK6C/D/P/H BAW Oszillator und Quarzoszillator
    1. 5.1 Flexibilität
    2. 5.2 Temperaturstabilität
    3. 5.3 Phasenrauschenmessung
    4. 5.4 Rauschunempfindlichkeit Stromversorgung
    5. 5.5 Mechanische Umdrehungen pro Minute
  8. 6Fazit

Fazit

Der LMK6C/D/P/H BAW-Oszillator ist eine perfekte Alternative mit vielen Vorteilen gegenüber Quarzoszillatoren, mit vielen Leistungsvorteilen, wie in diesem Dokument erläutert. Außerdem unterliegt der BAW-Oszillator nicht den gleichen Lieferbeschränkungen wie Quarzkristall-Oszillatoren, da es sich um einen von TI vollständig gesteuerten und entwickelten Fertigungsprozess handelt, der große Materialmengen mit nur einem Wafer-Lauf produziert.