ZHDZ024B February 2022 – October 2026 CC2651R3
表 1-1 列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。
| 模块 | 说明 | 受影响的器件修订版本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B/C | |||||
| 无线电 | 公告 Radio_04 — 使用集成式 DC/DC 转换器时,RX 灵敏度有所降低 | 是 | |||
| 电源 | 公告 Power_03 — 启用 DC/DC 转换器后,低电源电压下的电压纹波有所增加 | 是 | |||
| I2C | 公告 I2C_01 — I2C 模块主器件状态位设置得较晚 | 是 | |||
| I2S | 公告 I2S_01 — 未报告 I2S 总线故障 | 是 | |||
| CPU | 公告 CPU_01 — Arm® 勘误表 #838869:立即存储重叠异常返回操作可能跳转至错误的中断向量 | 是 | |||
| CPU | 公告 CPU_02 — Arm® 勘误表 #752770:SP 的负载中断可能导致错误行为 | 是 | |||
| CPU、系统 | 公告 CPU_Sys_01 — 当系统 CPU 运行在分频后的 48MHz 时钟下时,用于设置 10 毫秒周期性节拍的 SysTick 校准值(寄存器字段 CPU_SCS.STCR.TENMS)不正确 | 是 | |||
| 系统 | 公告 Sys_01 — 从关断模式唤醒时,器件可能会引导至 ROM 串行引导加载程序 | 是 | |||
| 系统 | 公告 Sys_05 — 低温下的上电复位 (POR) 阈值电压升高 | 是 | |||
| 系统控制器 | 公告 SYSCTRL_01 — 在初始上电期间,特定 2MHz 周期内发生的复位会被错误地报告 | 是 | |||
| ADC | 公告 ADC_01 — 当 XOSC_HF 打开或关闭时,200kHz 速率的周期性 ADC 触发可以忽略 | 是 | |||
| ADC | 公告 ADC_02 — 当 XOSC_HF 打开或关闭时,ADC 样本可以延迟两个或 14 个时钟周期 (24MHz),从而导致采样抖动 | 是 | |||
| ADC | 公告 ADC_03 — 如果在启用 ADC 后立即生成单个手动 ADC 触发,则软件可能会在读取 ADC FIFO 时挂起 | 是 | |||