ZHDZ024B February 2022 – October 2026 CC2651R3
如果在启用 ADC 后立即生成单个手动 ADC 触发,则软件可能会在读取 ADC FIFO 时挂起
当 ADC 时钟源从 RCOSC_HF 切换到 XOSC_HF 生成的时钟时,时钟将停止两个周期 (24MHz)。
当 ADC 时钟源从 XOSC_HF 生成的时钟切换到 RCOSC_HF 生成的时钟时,时钟将额外停止 12 个时钟周期,因为开关完成时,RCOSC_HF 生成的时钟未就绪。
额外增加的 12 个时钟周期在触发事件与 ADC 触发检测器之间引入一场竞态,以决定谁能先退出复位状态。