启用 DC/DC 转换器后,低电源电压下的电压纹波有所增加
受影响的版本:
版本 C 及更早版本
详细信息:
当电源电压低于 2.0V 时,硬件控制模块将禁用 DC/DC 转换器,以更大限度地提高系统效率。该模块没有足够的迟滞,会导致 VDDR 稳压电源上产生大约 10mV 的纹波。根据器件的内部测试,预计此勘误表不会影响射频性能。但是,这些测试结果无法确保客户的应用或终端设备不会受到影响。
解决方法:
使用 TI 提供的电源驱动程序 (PowerCC26X2.c),当供电电压低于 2.2V 时,该程序会自动禁用 DC/DC 转换器。该解决方法在所有 SDK 版本中都可用。