ZHDZ024B February   2022  – October 2026 CC2651R3

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1.     Radio_04
    2.     Power_03
    3.     I2C_01
    4.     I2S_01
    5.     CPU_01
    6.     CPU_02
    7.     CPU_Sys_01
    8.     Sys_01
    9.     Sys_05
    10.     SYSCTRL_01
    11.     ADC_01
    12.     ADC_02
    13.     ADC_03
  7. 4修订历史记录

CPU_02

Arm® 勘误表 #752770:SP 的负载中断可能导致错误行为

受影响的版本:

版本 C 及更早版本

详细信息:

在向堆栈指针 (SP/R13) 进行单字加载的数据阶段发生中断,可能会导致器件出现错误行为。在所有情况下,从中断返回都将导致加载指令额外执行一段时间。对于所有执行基址寄存器更新的指令,基址寄存器将在每次执行时被错误更新,从而导致堆栈指针从错误的内存位置加载。

可能导致重复加载事务的受影响指令为:

  • LDR SP,[Rn],#imm
  • LDR SP,[Rn,#imm]!
  • LDR SP,[Rn,#imm]
  • LDR SP,[Rn]
  • LDR SP,[Rn,Rm]

受影响的指令可能导致从不正确的存储器地址加载栈指针:

  • LDR SP,[Rn],#imm
  • LDR SP,[Rn,#imm]!

条件:

  • 执行了以 SP/R13 为目标的 LDR 指令。
  • LDR 的地址已成功发出到存储器系统。
  • 在数据返回并写入栈指针之前会获取中断。

影响:

除非该加载操作是针对器件内存或强序内存进行,否则重复加载不应产生任何影响。

  • 在极少数情况下,如果该加载操作是针对器件内存或强序内存进行,重复读取可能会导致最终的堆栈指针值与仅执行一次加载时不同。
  • 对该指令的两种回写形式产生中断,可能会导致基址寄存器值和最终的堆栈指针值均不正确。这可能会导致明显的堆栈损坏,以及随后对内存的意外修改。

解决方法:

大多数编译器通过不生成受影响的指令序列,并且不在编译器运行时库中使用这些指令,从而确保不触发此缺陷。这包括:
  • 来自 v6.21 的 IAR
  • TI Arm 编译器 (CCS) 的所有版本

针对这两个问题的解决方法可以通过以下方式实现:将直接向堆栈指针加载数据的操作,替换为先向通用寄存器进行中间加载,然后再将该寄存器的值移至堆栈指针。

如果可以接受重复读取,则可以通过执行不带基址递增的堆栈指针加载,随后跟一条 ADD 或 SUB 指令来对基址寄存器执行适当的更新,从而规避基址寄存器更新问题。