ZHDZ024B February   2022  – October 2026 CC2651R3

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1.     Radio_04
    2.     Power_03
    3.     I2C_01
    4.     I2S_01
    5.     CPU_01
    6.     CPU_02
    7.     CPU_Sys_01
    8.     Sys_01
    9.     Sys_05
    10.     SYSCTRL_01
    11.     ADC_01
    12.     ADC_02
    13.     ADC_03
  7. 4修订历史记录

Radio_04

使用集成式 DC/DC 转换器时,RX 灵敏度有所降低

受影响的版本:

版本 C 及更早版本

详细信息:

使用集成式 DC/DC 转换器时,无线电 RX 灵敏度可能会降低约 2dB。

解决方法:

使用内部全局 LDO 为 VDDR 供电。这将导致器件数据表中指定的电流消耗增加。使用集成式 DC/DC 转换器时,请参阅 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项应用报告,了解有关优化射频性能的布局注意事项的更多信息。有关电源管理功能的更多信息,请参阅 CC13x1x3、CC26x1x3 SimpleLink™ 无线 MCU 技术参考手册。