ZHDZ016
June 2026
CC2755P20
1
摘要
商标
1
公告汇总表
2
命名规则、封装编号法和修订版本标识
2.1
器件和开发支持 - 工具命名规则
2.2
支持的器件
2.3
封装编号法和修订版本标识
3
公告
3.1
ADC_08
3.2
BATMON_01
3.3
BATMON_02
3.4
SYS_204
3.5
SYS_206
3.6
SYS_207
3.7
UDMA_01
3.4
SYS_204
当之前使用某个值进行编程时,SysTimer 可能并不总是会生成比较事件。
受影响版本
B
说明
当 SysTimer 之前已经使用一个值进行编程时,SysTimer 在初始化/同步递增阶段并不总是会生成比较事件。
权变措施
等待对 SysTimer 进行编程,直到 SYSTIM.STATUS.SYNCUP 被清除。此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 9.11 和更高版本中。