ZHDZ016 June   2026 CC2755P20

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1公告汇总表
  5. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持 - 工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  6. 3公告
    1. 3.1 ADC_08
    2. 3.2 BATMON_01
    3. 3.3 BATMON_02
    4. 3.4 SYS_204
    5. 3.5 SYS_206
    6. 3.6 SYS_207
    7. 3.7 UDMA_01

器件和开发支持 - 工具命名规则

为了标示产品开发周期所处的阶段,德州仪器 (TI)™ 为所有 SimpleLink 无线设备的器件型号分配了前缀。每个 SimpleLink 无线器件型号都具有以下两种前缀之一:CC 或 XC。这些前缀代表了产品开发的发展阶段,即从工程原型 (XC) 直到完全合格的生产器件 (CC)。

器件开发进化流程:

    XC试验器件不一定代表最终器件的电气规格,并且可能不使用生产封装流程。
    CC完全合格的器件芯片量产版本。

X 器件在供货时附带如下免责声明:

“开发中的产品用于内部评估用途。”

生产器件已进行完全特性化,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书对该器件适用。

预测显示原型器件 (X) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定,德州仪器 (TI) 建议不要将这些器件用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。