ZHDZ016
June 2026
CC2755P20
1
摘要
商标
1
公告汇总表
2
命名规则、封装编号法和修订版本标识
2.1
器件和开发支持 - 工具命名规则
2.2
支持的器件
2.3
封装编号法和修订版本标识
3
公告
3.1
ADC_08
3.2
BATMON_01
3.3
BATMON_02
3.4
SYS_204
3.5
SYS_206
3.6
SYS_207
3.7
UDMA_01
3.5
SYS_206
HFXT 振幅补偿和 HFXT 振幅控制期间的射频相位跳变。
受影响版本
B
说明
HFXT 振幅补偿和 HFXT 振幅控制期间的射频相位跳变。此问题仅在器件完成启动后才适用,然后在使用 HFXT 时通过编程方式调整电容器阵列值。如果在启动期间设置了电容器阵列值,则不会出现此问题。
权变措施
只能在启动期间和任何射频操作之前设置或修改电容器阵列步骤。在该时间点后,请勿在运行时动态修改 CAP 数组步骤。可以在 SysConfig 中修改 Q1 和 Q2 电容器阵列步骤。