对外设的单个 μDMA 的写入响应可能会丢失。
受影响版本
B详细信息
μDMA 可响应外设的单次请求和猝发请求。如果由于仲裁丢失而导致互连写缓冲器截获了来自 μDMA 的写入访问,则外设可能会产生第二个虚假单次或突发请求。由于 μDMA 会在外设的 FIFO 中较早的写入缓冲区内容填满后响应第二个请求,因此外设会忽略第二个写入,因此错过第二个写入。仅在通过 μDMA TX 通道进行数据传输期间才会出现此问题。由于通过互连的读取路径不包括写入缓冲器,因此 μDMA RX 通道上不会出现该问题。权变措施
μDMA SETBURST 被配置为使用猝发请求。μDMA 仲裁数目为 2。
TX FIFO 级别触发器设置为 ≤ 1/4 空。
此权变措施已集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 版本 9.11 和更高版本中。