ZHDZ016 June 2026 CC2755P20
待机时 BATMON 产生虚假温度更新中断。
当使用 PMUD.EVENT.TEMP_OVER_UL 或 PMUD.EVENT.TEMP_BELOW_LL 作为唤醒中断时,必须启用的其他设置,包括:
通过将 PMCTL.VDDRCTL.SELECT 设置为 0x0,选择 GLDO 作为 VDDR 调节的源。
这会导致待机功耗略有增加。有关确切的详细信息,请查看数据表的“功耗 – 电源模式”部分。
将 SYS0.TMUTE4.RECHCOMPREFLVL 设为 0x2。
将 SYS0.TMUTE5.GLDOISSET 设为 0x1E。
此权变措施可集成到 SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 的未来版本中。