ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
eMMC:VIO 电源时序
除非电源序列时序图另有说明,否则器件上电时序通常先使能较高的电压域,然后是较低的电压域。断电序列与禁用电压域的顺序相反。在器件电源时序期间,只要内核逻辑未通电,IO 信号就会保持在安全状态,并仅当内核逻辑运行后使能。如果在内核逻辑未运行时使能 IO 信号,可能会由于意外的电流路径导致功能和可靠性问题。eMMC 存储器连接到器件的 MCC0 8 位数据和控制信号,这些信号以 1.8V 电源资源供电的 VDDS_MMC0 数字电压域为基准。内核逻辑未通电时,MMC0 接口信号不会保持在安全状态。
此问题未导致任何已知的系统问题或故障。
如果未将 eMMC 存储器元件连接到器件,则由于在此类系统中未使用 MMC0 信号传输接口,因此仍可采用原始电源时序:上电期间先使能所有 1.8V 域,再使能 0.8V 内核域 (VDD_CORE);断电期间先禁用 0.8V 内核域,再禁用 1.8V 域。将 VDDS_MMC0 与其他数字 1.8V 域分组到一个公共电源轨,并由 VDD_IO_1V8 电源轨从公共电源资源供电,是这些系统的有效配电 (PDN) 方案。
如果在连接到该器件的系统中使用 eMMC 存储器,请将以下硬件更改用于新的电路板设计: