ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
为了指明产品开发周期所处的阶段,TI 为所有微处理器 (MPU) 和支持工具的器件型号分配了前缀。每个器件都具有以下三个前缀中的其中一个:X、P 或无(无前缀)(例如,DRA829JMTGBALFR)。德州仪器 (TI) 为其支持工具推荐使用三种可能的前缀指示符中的两个:TMDX 和 TMDS。这些前缀代表了产品开发的发展阶段,即从工程原型 (TMDX) 直到完全合格的生产器件和工具 (TMDS)。
器件开发进化流程:
支持工具开发演变流程:
X 和 P 器件和 TMDX 开发支持工具在供货时附带如下免责条款:
“开发中的产品用于内部评估用途。”
生产器件和 TMDS 开发支持工具已进行完全特性描述,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书对该器件适用。
预测显示原型器件(X 或者 P)的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定,故德州仪器 (TI) 建议请勿将这些器件用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。
有关如何读取任何 DRA829 和 TDA4VM 器件完整器件名称的其他信息,请参阅器件特定的数据表()。