ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
安全模块:针对功能安全错误的 ECC_GRP、ECC_BIT 和 ECC_TYPE 信息错误报告
针对功能安全错误,错误状态寄存器中记录的信息(ECC_GRP、ECC_BIT 和 ECC_TYPE)对于某些安全校验器可能不正确。这仅适用于映射到 ECC_GRP = 0、15、31、47、63...(N*16-1) 的安全校验器。对于 DDR 桥/控制器,该问题仅适用于 ECC_GRP = 0、31、63...(N*32-1) 的安全校验器。
此问题会影响所有安全模块实例及其子组。请参阅器件 TRM 的“安全模块”一节。
注意:这些安全错误的检测和中断信号不受影响。只有错误状态寄存器中的上述字段的记录会受到影响。
无。对于这些特定的安全校验器,软件仅限于了解是否发生了可纠正或不可纠正的错误以及哪个安全模块实例出现错误(因此知道 IP 模块),但不知道哪个确切的安全校验器遇到了错误。