ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
PCIe:未使用的 SERDES 通道未分配给 PCIe 控制器时,自动合规性进入将失败
连接到无源负载时,PCIe 无法进入合规性状态。当未使用的 SERDES 通道未分配给 PCIe 控制器时,会发生这种情况。例如,如果 PCIe 在通道 1 模式中配置,且只有 SERDES 的通道 0 分配给 PCIe 控制器并且通道 1、2 和 3 未分配给 PCIe 控制器,则合规性进入将失败。
当通道未分配给 PCIe 时,从 SERDES 传输到 PCIe 控制器的状态信号会连接。指示电气空闲的信号错误地连接至指示非空闲的状态。因此,控制器会认为未使用的通道退出电气空闲状态(表示该通道未连接到无源负载),而这会阻止合规性进入。
请注意,此问题仅在连接到无源负载时影响自动合规性进入机制(例如,在其接收线路中提供端接但不会使其发送线路退出电气空闲状态的示波器)。该问题不会影响 PCIe 规范定义的进入合规性或合规性接收机制。
唯一提供的权变措施是在合规性验证期间将所有 SERDES 通道分配给 PCIe。