ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
C71x:存在 L1D 窥探时 C71x 存储器系统和 CPU 可能会无限期停止
这些是需要在较短时间窗口内发生的事务和条件。
事务:
条件/停止:
在这种情况下,存储器系统停止为流引擎读取提供服务。这可能会导致 CPU 无限期停止。
有多种方法可以避免这种情况。删除任何一个事务都可以阻止发生这种停止。可以使用以下任何权变措施。这些权变措施相互独立,即使应用一种权变措施也可以避免这种情况。
权变措施 1:在从流引擎读取之前,刷新 L1D 高速缓存的缓冲区,从而消除 L1D 窥探。
权变措施 2:通过不在 L1D 和流引擎之间共享缓冲区来防止 L1D 窥探。
权变措施 3:刷新 L1D 牺牲缓存即可防止出现 L1D 牺牲缓存行。
权变措施 4:将流引擎读取或 CPU 加载映射到 L2,而不是 MSMC 或 DDR,从而避免高速缓存未命中。