ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
R5FSS:在 VIM 模块处于活动状态时调试器无法访问它
此问题影响 R5FSS 内的向量中断模块 (VIM)。VIM 中有一些寄存器,可在被读取时更改 IP 状态(例如 VIM_IRQVEC)。预期行为是只有功能性读取才应导致状态变化。对这些寄存器进行调试读取(由 CCS 等 TI 调试工具生成)应使状态保持不变。当前存在一个问题,即 VIM 用同样的方式处理调试寄存器读取和功能性寄存器读取。这可能会导致调试操作(例如在 CCS 中打开 VIM 寄存器存储器窗口)无意中更改 VIM IP 的状态,从而使调试无效。
此问题没有权变措施。用户应在调试期间应避免访问 VIM 寄存器。