ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
VTM:VTM 温度监测器 (TEMPSENSOR) 应使用软件修整方法
所有器件版本 1.0 和部分器件版本 1.1 器件都需要使用 VTM 温度监测器 (TEMPSENSOR) 的软件修整程序。应读取 WKUP_SPARE_FUSE0[31:30].WORKAROUND 寄存器字段以确定是否必须应用软件修整:
WKUP_SPARE_FUSE0[31:30].WORKAROUND
0b00:必须应用软件修整
0b01:必须应用软件修整
0b10:必须应用软件修整
0b11:无需软件修整
对于需要进行软件修整的器件,会在生产期间对 VTM 温度监测器 (TEMPSENSOR) 进行修整,并将结果值存储在软件可读取的寄存器中。在将温度监测器输出代码转换为温度值时,软件应使用这些寄存器值。
对于需要软件修整的器件 (WKUP_SPARE_FUSE0[31:30].WORKAROUND!=0b11),在读取温度监测器时应该应用软件修整程序。下面列出的备用寄存器在生产期间写入每个器件,以供软件在修整程序中使用。
德州仪器 (TI) 提供的权变措施软件版本 (PROCESSOR-SDK RTOS 7.00.00) 实现错误,从未进行修整。
不应使用德州仪器 (TI) 提供的权变措施软件版本 (PROCESSOR-SDK RTOS 8.01.00.11) 或更高版本。
用于该权变措施的备用寄存器位于 WKUP_CTRL_MMR0 模块地址空间内,如下所述。
| 地址 Proxy0、Proxy1 | 0x4300 0300, 0x4300 2300 | ||
| 说明 | |||
| 类型 | R/W | ||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| WORKAROUND_B1 | WORKAROUND_B0 | PVT4_RDN40C_B5 | PVT4_RDN40C_B4 | PVT4_RDN40C_B3 | PVT4_RDN40C_B2 | PVT4_RDN40C_B1 | PVT4_RDN40C_B0 | PVT3_RDN40C_B5 | PVT3_RDN40C_B4 | PVT3_RDN40C_B3 | PVT3_RDN40C_B2 | PVT3_RDN40C_B1 | PVT3_RDN40C_B0 | PVT2_RDN40C_B5 | PVT2_RDN40C_B4 | PVT2_RDN40C_B3 | PVT2_RDN40C_B2 | PVT2_RDN40C_B1 | PVT2_RDN40C_B0 | PVT1_RDN40C_B5 | PVT1_RDN40C_B4 | PVT1_RDN40C_B3 | PVT1_RDN40C_B2 | PVT1_RDN40C_B1 | PVT1_RDN40C_B0 | PVT0_RDN40C_B5 | PVT0_RDN40C_B4 | PVT0_RDN40C_B3 | PVT0_RDN40C_B2 | PVT0_RDN40C_B1 | PVT0_RDN40C_B0 |
| 地址 Proxy0、Proxy1 | 0x4300 0304、0x4300 2304 | ||
| 说明 | |||
| 类型 | R/W | ||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PVT4_RD125C_B3 | PVT3_RD125C_B3 | PVT3_RD125C_B2 | PVT3_RD125C_B1 | PVT3_RD125C_B0 | PVT2_RD125C_B8 | PVT2_RD125C_B7 | PVT2_RD125C_B6 | PVT2_RD125C_B5 | PVT2_RD125C_B4 | PVT2_RD125C_B3 | PVT2_RD125C_B2 | PVT2_RD125C_B1 | PVT2_RD125C_B0 | PVT1_RD125C_B8 | PVT1_RD125C_B7 | PVT1_RD125C_B6 | PVT1_RD125C_B5 | PVT1_RD125C_B4 | PVT1_RD125C_B3 | PVT1_RD125C_B2 | PVT1_RD125C_B1 | PVT1_RD125C_B0 | PVT0_RD125C_B8 | PVT0_RD125C_B7 | PVT0_RD125C_B6 | PVT0_RD125C_B5 | PVT0_RD125C_B4 | PVT0_RD125C_B3 | PVT0_RD125C_B2 | PVT0_RD125C_B1 | PVT0_RD125C_B0 |
| 地址 Proxy0、Proxy1 | 0x4300 0308、0x4300 2308 | ||
| 说明 | |||
| 类型 | R/W | ||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PVT2_RD30C_B2 | PVT2_RD30C_B1 | PVT2_RD30C_B0 | PVT1_RD30C_B7 | PVT1_RD30C_B6 | PVT1_RD30C_B5 | PVT1_RD30C_B4 | PVT1_RD30C_B3 | PVT1_RD30C_B2 | PVT1_RD30C_B1 | PVT1_RD30C_B0 | PVT0_RD30C_B7 | PVT0_RD30C_B6 | PVT0_RD30C_B5 | PVT0_RD30C_B4 | PVT0_RD30C_B3 | PVT0_RD30C_B2 | PVT0_RD30C_B1 | PVT0_RD30C_B0 | PVT4_RD125C_B8 | PVT4_RD125C_B7 | PVT4_RD125C_B6 | PVT4_RD125C_B5 | PVT4_RD125C_B4 | PVT4_RD125C_B3 | PVT4_RD125C_B2 | PVT4_RD125C_B1 | PVT4_RD125C_B0 | PVT3_RD125C_B8 | PVT3_RD125C_B7 | PVT3_RD125C_B6 | PVT3_RD125C_B5 |
| 地址 Proxy0、Proxy1 | 0x4300 030C , 0x4300 230C | ||
| 说明 | |||
| 类型 | R/W | ||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | PVT4_RD30C_B7 | PVT4_RD30C_B6 | PVT4_RD30C_B5 | PVT4_RD30C_B4 | PVT4_RD30C_B3 | PVT4_RD30C_B2 | PVT4_RD30C_B1 | PVT4_RD30C_B0 | PVT3_RD30C_B7 | PVT3_RD30C_B6 | PVT3_RD30C_B5 | PVT3_RD30C_B4 | PVT3_RD30C_B3 | PVT3_RD30C_B2 | PVT3_RD30C_B1 | PVT3_RD30C_B0 | PVT2_RD30C_B7 | PVT2_RD30C_B6 | PVT2_RD30C_B5 | PVT2_RD30C_B4 | PVT2_RD30C_B3 | ||||||||||