ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
MMCSD:MMCSD1 和 MMCSD2 速度问题
由于输出 DAT 和 CMD 路径上的时序问题,MMC1/2 在 SDR104 (200MHz SDR) 处的数据读取和写入操作失败。这会导致在 SDR104 模式下发出错误的数据,并将正确的 MMC1/2 数据读取和写入操作限制为 100MHz 时钟频率。
对 MMC1 和 MMC2,将执行数据操作时的时钟频率降至 100MHz。