ZHDZ012G December 2020 – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1
C7x SE:SE 针对 uTLB 故障返回错误的 rstatus
SE 在向报告 C7x CPU 之前记录的页面故障前可能会覆盖这些故障。这会导致 SE 向 CPU 报告页面故障时,随附的错误特征码可能已损坏。虽然随附的错误特征码可能已损坏,但当发生页面故障时,这些特征码始终会随正确的故障虚拟地址一起报告。
如果 SE 返回页面故障 (IERR = 0x1, IESR[19:16] = 0x3),则用户必须分析系统/软件设置,以确定确切的故障原因,而不是参考页面故障特征码 (IESR[15:0])。