ZHDU177 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 16
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
      2. 1.3.2 支持的栅极驱动器
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 初级侧电源
      2. 1.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 1.4.3 次级侧辅助电源
      4. 1.4.4 输出级栅极环路
      5. 1.4.5 短路检测系统
        1. 1.4.5.1 短路检测 - DESAT
      6. 1.4.6 PCB 引脚排列
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
  8. 2使用 EVM
    1. 2.1 设备列表和电路板设置
    2. 2.2 测试设置和过程
      1. 2.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 2.2.2 输出开关
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5参考资料

初级侧电源

初级侧电源块能够实现以下功能:

  • 通过连接器或测试点挂钩为电路板提供 +12V 输入。
  • 将 +12V 输入电压转换为用于栅极驱动器的 +5V VCC。此功能由 TPS7A25 LDO 实现。
  • +12V 电源和 PWM 信号必须连接到同一块板(差分板或 EVM)。如果不这么做,可能导致 EVM 元件损坏。
    UCC2183XXQEVM-123 初级侧电源图 1-1 初级侧电源