ZHDU177 July 2026
UCC2183XXQEVM-123 是一款紧凑型半桥栅极驱动器板,包含两个单通道隔离式栅极驱动器。评估模块可提供所需的隔离式辅助电源、驱动电流、保护和监测功能,用于驱动多个不同型号的 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) MOSFET 模块和其他具有类似引脚排列的 IGBT 或 SiC MOSFET 模块。板载隔离式偏置电源可以通过更换无源元件来提供可调节的隔离电压。
电路板的紧凑外形,结合 UCC2183XX 的 5kVRMS 增强隔离,使该模块成为使用 Wolfspeed SiC 模块进行高压测试(如双脉冲测试和短路测试)的良好候选者。
本用户指南介绍 UCC2183XXQEVM-123 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。
本文档还提供了完整的原理图、印刷电路板布局以及物料清单。