ZHDU177 July 2026
| 引脚排列 | 位置(顶部/底部) | 功能 |
|---|---|---|
| J1 | 顶层 | HS DESAT 漏极连接 |
| J2 | 顶层 | LS DESAT 漏极连接 |
| VHK_12 | 顶部,白色 | 用于 HS 和 LS 的电路板 12V 输入 |
| VIN | 顶层 | HS 和 LS 的偏置输入电压 (12V) |
| J3 | 底层 | HS 栅极/源极连接 |
| J4 | 底层 | LS 栅极/源极连接 |
| J5 | 顶层 | 将差分信号连接到 EVM 的 16 引脚连接器 |
| J6 | 顶层 | LS_Bias 启用 |
| J7 | 顶层 | HS_Bias 启用 |
| J8 | 顶层 | GATE2_HS 连接器到 GATE_HS |
| J9 | 顶层 | GATE2_LS 连接器到 GATE_LS |
| J10 | 顶层 | COM |
| J11 | 顶层 | COM |
| GATE1 | 顶层 | MMCX 连接器,HS 栅极 1 |
| GATE2 | 顶层 | MMCX 连接器,LS 栅极 1 |
| GATE3 | 顶层 | MMCX 连接器,HS 栅极 2 |
| GATE4 | 顶层 | MMCX 连接器,LS 栅极 2 |
| INP_IN[HS] | 顶部,绿色 | HS PWM 输入 |
| INP_IN[LS] | 顶部,绿色 | LS PWM 输入 |
| INN_IN[HS] | 顶部,蓝色 | 同相栅极驱动器的控制输入 |
| INN_IN[LS] | 顶部,蓝色 | 反相栅极驱动器的控制输入 |
| RDY[HS] | 顶部,橙色 | HS RDY |
| RDY[LS] | 顶部,橙色 | LS RDY |
| FLT[LS] | 顶部,红色 | LS nFLT |
| FLT[HS] | 顶部,红色 | HS nFLT |
| OUT_FB[HS] | 顶部,灰色 | HS 输出反馈 |
| OUT_FB[LS] | 顶部,灰色 | LS 输出反馈 |
| VDD[HS] | 顶部,红色 | HS VDD 电压 |
| VEE[HS] | 顶部,红色 | HS VEE 电压 |
| COM_HS、COM_HS_BIAS | 顶部,黑色 | HS 侧 COM |
| VDD[LS] | 顶部,红色 | LS VDD 电压 |
| VEE[LS] | 顶部,红色 | LS VEE 电压 |
| COM_LS、COM_LS_BIAS | 顶部,黑色 | LS 侧 COM |
| RESET_IN | 顶部,白色 | HS 和 LS 组合 nRST |
| S1 | 顶层 | HS/LS 栅极驱动器/偏置电源复位开关 |
| GND,GND_HK | 顶层 | 初级侧 GND |