ZHDU177 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 16
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
      2. 1.3.2 支持的栅极驱动器
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 初级侧电源
      2. 1.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 1.4.3 次级侧辅助电源
      4. 1.4.4 输出级栅极环路
      5. 1.4.5 短路检测系统
        1. 1.4.5.1 短路检测 - DESAT
      6. 1.4.6 PCB 引脚排列
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
  8. 2使用 EVM
    1. 2.1 设备列表和电路板设置
    2. 2.2 测试设置和过程
      1. 2.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 2.2.2 输出开关
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5参考资料

物料清单 (BOM)

表 3-1 UCC2183XXQEVM-123

标识符

数量

说明

器件型号

!PCB

1

印刷电路板

HVP123A

C1、C4、C17、C19

4

电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0603

8.85012E+11

C2、C5、C18、C20

4

电容,陶瓷,4.7µF,50V,±10%,X7R,1210

C3225X7R1H475K250AB

C3、C10、C24、C26

4

电容,陶瓷,100pF,10V,±10%,X7R,0603

0603ZC101KAT2A

C6、C21

2

电容,陶瓷,0.1µF,10V,±10%,X5R,0402

LMK105BJ104KV-F

C7、C46、C50、C57、C60、C64

6

电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0603

C0603C104K5RACTU

C8、C13、C22、C28

4

电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603

C0603X104K3RACTU

C9、C14、C23、C29

4

电容,陶瓷,4.7µF,25V,±20%,X5R,1206

12063D475MAT2A

C12、C15

2

电容,陶瓷,100pF,25V,±5%,C0G/NP0,0402

C0402C101J3GACTU

C16、C27

2

电容,陶瓷,100pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 0 级,0603

CGA3E2NP01H101J080AA

C30、C37

2

电容,陶瓷,2.2µF,50V,±10%,X5R,0603

GRM188R61H225KE11D

C31、C32、C33、C34、C35、C36、C40、C41

8

电容,陶瓷,10µF,50V,±10%,X5R,1206

C3216X5R1H106K160AB

C38、C39

2

电容,陶瓷,0.01µF,50V,±10%,X7R,0402

GRM155R71H103KA88D

C42、C43、C65、C66

4

电容,陶瓷,220pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402

CGA2B2C0G1H221J050BA

C44、C55

2

220pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0603(公制 1608)

C0603C221J5GAC7867

C45、C56

2

电容,陶瓷,10pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402

CGA2B2C0G1H100D050BA

C47、C58

2

电容,陶瓷,1µF,25V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

CGA3E1X7R1E105K080AC

C48、C59

2

电容,陶瓷,2.2µF,16V,±10%,X7R,0805

C2012X7R1C225K125AB

C49、C54

2

68pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(公制 1005)

GCM1555C1H680JA16D

C51、C61

2

电容,陶瓷,10µF,50V,±10%,X7R,1206

CL31B106KBHNNNE

C52、C62

2

电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

GCM155R71H104KE02D

C53、C63

2

电容,陶瓷,10µF,35V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206_190

CGA5L1X7R1V106K160AC

D1、D2、D6、D7

4

二极管,超快速,1200V,1A,SMA

STTH112A

D3、D8

2

二极管,齐纳,2.7V,300mW,SOD-523

BZT52C2V7T-7

D4、D9

2

二极管,齐纳,14V,500mW,SOD-123

DDZ14B-7

D5、D10

2

二极管,肖特基,30V,0.2A,SOD-323

BAT54WS-7F

D11、D12、D13、D14

4

LED,红色,SMD

LTST-C190KRKT

D15

1

LED,绿色,SMD

LTST-C190GKT

D16、D17

2

LED,红色,SMD

150060RS75000

FID4、FID5、FID6

3

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

GATE1、GATE2

2

连接器,MMCX,50Ω,TH

MMCX-J-P-H-ST-TH1

GND1

1

测试点,紧凑型,SMT

5016

J1、J2

2

FASTON 110,PCB 端子,接片,接片,PCB 端子配合接片宽度 0.11 英寸 [2.8mm],PCB 端子配合接片厚度 0.02 英寸 [0.51mm]

735187-2

J3、J4

2

4 位提升插座连接器,穿孔

ESQ-102-33L-D

J5

1

SBH11-PBPC-D08-ST-BK

J6、J7

2

接头,100mil,3x1,金,TH

PBC03SAAN

L1、L2

2

耦合电感器,2.8A,0.055Ω,SMD

ACM4520-421-2P-T000

L5、L11

2

电感器功率屏蔽线绕 3.3uH 20% 100KHz 铁氧体 0.88A 0.3Ω DCR T/R

NRV2010T3R3MGF

L6、L7、L8、L9

4

1μH 屏蔽多层电感器 600mA 150mΩ 0603(公制 1608)

MLZ1608A1R0WT000

LBL1

1

热转印可打印标签,0.650"(宽)× 0.200"(高)- 10,000/卷

THT-14-423-10

R1、R3、R11、R27、R34、R37

6

电阻,100,1%,0.125W,AEC-Q200 1 级,0402

ATC504L1000FTNCFT

R2、R5、R8、R10、R17、R74、R75

7

电阻,100,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402100RJNED

R4、R16、R28、R35、R76

5

电阻,0,5%,0.125W,0603

MCT06030Z0000ZP500

R6、R29

2

电阻,34.8,1%,0.5W,1210

RC1210FR-0734R8L

R12、R13、R19、R32、R33、R54、R58、R61、R62、R69、R79

11

电阻,16.5k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

ERJ-3EKF1652V

R15、R18、R36、R55、R56

5

电阻,10.0k,1%,0.1W,0603

RC0603FR-0710KL

R21、R39

2

电阻,1.00k,0.1%,0.125W,0805

RT0805BRD071KL

R22、R23、R24、R26、R40、R41、R42、R43

8

电阻,6.8,5%,1W,AEC-Q200 0 级,2512

CRCW25126R80JNEG

R45、R46、R47、R48

4

电阻,1.00k,1%,0.1W,0603

ERJ-3EKF1001V

R49

1

电阻,2.49k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW06032K49FKEA

R52

1

电阻,2.32M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04022M32FKED

R53

1

电阻,208k,0.1%,0.1W,0603

RT0603BRD07208KL

R57

1

电阻,768k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402768KFKED

R59

1

49.9kΩs ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),汽车 AEC-Q200 厚膜

CRCW060349K9FKEA

R60

1

电阻,226k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW0603226KFKEA

R63、R64

2

电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

RCA12060000ZSEA

R66、R77

2

电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW060310K0FKEA

R67、R80

2

电阻,30k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW060330K0JNEA

R68、R78

2

电阻,5.11k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW06035K11FKEA

R70、R72、R81、R82

4

电阻,80.6k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040280K6FKED

S1

1

开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,SMD

EVQ-P7A01P

TP13、TP14

2

测试点,微型,SMT

5015

TP15、TP16、TP17、TP45、TP50

5

测试点,多用途,黑色,TH

5011

TP20、TP25

2

测试点,通用,橙色,TH

5013

TP21、TP24、TP44、TP49

4

测试点,多用途,红色,TH

5010

TP26、TP38

2

测试点,通用,蓝色,TH

5127

TP27、TP35

2

测试点,通用,绿色,TH

5126

TP32、TP39

2

测试点,通用,灰色,TH

5128

TP40、TP43、TP56

3

测试点,通用,棕色,TH

5125

TP46、TP48、TP52、TP54

4

测试点,微型,红色,TH

5000

TP47、TP51、TP53、TP55

4

测试点,微型,黑色,TH

5001

U1、U3

2

UCC218302BQDFPRQ1

UCC218302BQDFPRQ1

U2

1

双路 4 输入正与门,DGV0014A (TVSOP-14)

SN74LV21ADGVR

U4

1

具有电源正常指示功能的 300mA、18V、低 IQ、低压降稳压器,DRV0006A (WSON-6)

TPS7A2501DRVR

U5

1

2.7V 至 22V、4A、50mΩ 优先电源多路复用器、RUX0012A (VQFN-HR-12)

TPS2121RUXR

U7、U9

2

汽车类 1.5W,12V-Vin,25V-Vout,高效,高密度,>5kVRMS 隔离式直流/直流模块

UCC34141QDHARQ1

U8

1

双路差分驱动器和接收器,具有 ±15kV IEC ESD 保护功能、2 TX/2 RX、5V、-40°C 至 85°C、16 引脚 VQFN(RGY)、绿色(RoHS 且无锑/溴)

SN65C1167ERGYR

C11、C25

0

电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,0603

8.85012E+11

FID1、FID2、FID3

0

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

GATE3、GATE4

0

连接器,MMCX,50Ω,TH

MMCX-J-P-H-ST-TH1

J8、J9、J10、J11

0

端子插片快速安装 PCB 包容式 0.110x0.020 插片黄铜/锡镍

3534

Q1、Q2

0

N 沟道 40V 8A (Ta)、19A (Tc) 2.3W (Ta)、15W (Tc) 表面贴装 DFN2020MD-6

BUK6D23-40EX

R7、R30

0

电阻,10.0,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW060310R0FKEAHP

R9、R31

0

电阻,10.0k,1%,0.1W,0603

RC0603FR-0710KL

R14、R50、R51

0

电阻,0,5%,0.125W,0603

MCT06030Z0000ZP500

R20、R38

0

电阻,34.8,1%,0.5W,1210

RC1210FR-0734R8L

R25、R44

0

0Ω 跳线 0.5W,1/2W 片式电阻器 0805(公制 2012)汽车级 AEC-Q200 金属箔

HCJ0805ZT0R00

R71、R83

0

电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2GEJ104X

R73、R84

0

电阻,330k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

ERJ-3EKF3303V