ZHDU177 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6. 16
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
      2. 1.3.2 支持的栅极驱动器
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 初级侧电源
      2. 1.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 1.4.3 次级侧辅助电源
      4. 1.4.4 输出级栅极环路
      5. 1.4.5 短路检测系统
        1. 1.4.5.1 短路检测 - DESAT
      6. 1.4.6 PCB 引脚排列
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
  8. 2使用 EVM
    1. 2.1 设备列表和电路板设置
    2. 2.2 测试设置和过程
      1. 2.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 2.2.2 输出开关
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5参考资料

上电和辅助电源检查

备注: 这是仅低压测试;当向此 EVM 施加高总线电压时,请勿尝试手动探测测试点。
  1. 电路板设置
    1. 将跳线放置在 J7 和 J6 上。将 VCC 连接到 VCC,将 ENA_HS 连接到 ENA_LS。
    2. 将 J1 连接到 COM_HS,将 J2 连接到 COM_LS。
    3. 将 INN_IN[HS]和 INN_IN[LS] 连接到 GND 测试点。
    4. 电源设置为 12V、1A。将电源连接到 VHK_12V(电源)和 GND_HK (GND)
  2. 使用万用表探测 VCC TP 与任意 GND TP 之间的 VCC-GND 电压。该值必须为 5V。
  3. 使用 VDD TP 和 COM TP(来自 HS)探测高侧 VDD-COM 电压。使用 VDD TP 和 COM TP(来自 LS)探测低侧 VDD-COM 电压。这些值必须大约为 15V。
  4. 使用 VEE TP 和 COM TP 探测高侧 VEE-COM 电压。使用 VEE TP 和 COM TP 探测低侧 VEE-COM 电压。这些值必须大约为 -8V。
  5. 确保指示灯 LED 熄灭
UCC2183XXQEVM-123 跳线设置和测试点图 2-1 跳线设置和测试点