ZHDU162A May 2026 – August 2026
PCMD3180-Q1 是一款高性能、低功耗、灵活且具有广泛功能集成的 8 通道脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 音频输出转换器。该器件适用于声控系统、便携式计算、通信和娱乐应用。该器件具有低功耗,因此适用于电池供电的便携式音频系统。该器件集成了多种功能,可在空间受限、电池供电的消费类、家庭和工业应用中降低成本、布板空间和功耗。
PCMD3180-Q1 包含以下模块:
PCMD3180-Q1 支持使用 I2C 或 SPI 进行通信以配置控制寄存器。该器件支持高度灵活的音频串行接口(时分多路复用 [TDM]、I2S 或左对齐 [LJ]),以在系统中各个器件之间无缝传输音频数据。通过在器件之间共享公共 I2C 和 TDM 总线,该器件可以支持多个器件。此外,该器件还具有菊花链功能和辅助音频串行输出数据引脚。但是,这些功能需要使用 GPIO 引脚。连接 8 个 PDM 麦克风后,唯一可用的 GPIO 引脚是 GPIO1,该引脚在 TIDA-060054 中用作 MCLK 输入。
图 2-4 PCMD3180-Q1 功能框图