ZHDU162A May 2026 – August 2026
TLV767-Q1 是一款具有宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压和高达 1A 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 12V,在可调节版本中输出可高达 14.6V。该器件具有宽输入电压范围,因而非常适合由变压器次级绕组以及 10V 或 12V 等稳压轨供电。此外,该器件具有宽输出电压范围,因此能够为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,以及为微控制器 (MCU) 和处理器供电。TLV767-Q1 具有 1% 的输出精度,可为电源要求严格的数字负载供电。内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并更大限度减少后置稳压器滤波。该器件具有 20Hz 至 20kHz 的高纹波抑制,是为音频组件供电的理想选择。