ZHDU162A May   2026  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 编解码器设计
      2. 2.2.2 D 类放大器设计
      3. 2.2.3 电源设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 PCMD3180-Q1
      2. 2.3.2 TAS6511-Q1
      3. 2.3.3 LMR51450-Q1
      4. 2.3.4 TLV767-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
      1. 3.2.1 示例脚本
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
    2. 4.2 工具与软件
      1. 4.2.1 工具
      2. 4.2.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

LMR51450-Q1

LMR514x0-Q1 转换器是一款简单易用的同步直流/直流降压转换器,工作电源电压为 4V 至 36V。该器件能够以非常小的设计尺寸提供高达 4A 或 5A 的直流负载电流。LMR514x0-Q1 具有可调开关频率,该频率可以通过外部电阻在 200kHz 至 1MHz 范围内调节,这提供了优化效率或外部元件尺寸的灵活性。该系列具有适用于各种应用的多个版本。LMR514x0-Q1 采用固定频率峰值电流模式控制。脉冲频率调制 (PFM) 版本在轻载时进入 PFM 模式,以实现高效率。提供了强制脉宽调制 (FPWM) 版本,可在轻载条件下实现低输出电压纹波、严格的输出电压调节以及恒定的开关频率。本参考设计使用 PFM 版本。该器件具有内部补偿功能,可节约设计时间并只需少量外部元件。精密使能和内部软启动等其他特性为各种应用提供了灵活且易于使用的设计。保护特性包括热关断、VIN 欠压锁定、逐周期电流限制和断续模式短路保护。该系列器件需要极少外部元件,引脚排列的设计可实现简单且优化的 PCB 布局。