ZHDU162A May 2026 – August 2026
TAS6511-Q1 是一款单通道、数字输入、D 类音频放大器,支持 2MHz 开关频率,可实现成本和尺寸优化的单通道音频放大器设计。该器件的工作电压为 4.5V 至 19V,可提供高达 30W(14.4V,4Ω,10% THD+N)和高达 50W(14.4V,2Ω,10% THD+N)的功率。该器件集成了直流和交流负载诊断功能,可在启用输出级之前确定所连接负载的状态。此外,该器件还可以在 PLAY 模式下使用实时负载诊断(无论是否有音频)来监控输出负载状况,该诊断独立于主机和音频输入运行。利用实时负载诊断 (RTLDG),可以在放大器音频操作期间检测负载短路 (SL)、负载开路 (OL)、对电源短路 (S2P) 和接地短路 (S2G) 情况。
该器件采用焊盘朝下的小型 TSSOP 和 QFN(具有可湿性侧面)封装,可实现无散热器的音频放大器设计。
图 2-5 TAS6511-Q1 简化方框图