ZHDU161 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 输入电位器和 MODE 跳线
      2. 2.2.2 PWM 模式(MODE = 逻辑低电平)
      3. 2.2.3 PH/EN 模式(MODE = 逻辑高电平)
      4. 2.2.4 半桥(MODE = 高阻态)
      5. 2.2.5 并联多个驱动器
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1.     商标

简介

DRV8218 是一款 H 桥电机驱动器,具备 PH/EN、PWM 和半桥控制接口以及低功耗睡眠模式。

DRV8218 是一款集成式 H 桥电机驱动器,支持 1.8V 至 11V 的电压范围和高达 8A 的峰值电流,具有四个 N 沟道功率 FET、一个电荷泵稳压器和内置保护电路。三倍电荷泵架构支持在低至 1.8V 的电压下运行,即使在电池电压较低的情况下也能保持稳定的 RDS(on)。所有电容器均已集成,从而显著减少了 PCB 占用空间并实现 100% 占空比运行。DRV8218 包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和热关断 (TSD) 等集成的保护功能。

本文档随 DRV8218 评估模块 (EVM) 提供,作为 DRV8218 数据表的补充。本用户指南包括 EVM 硬件设置和操作说明。