ZHDU161 July 2026
图 2-1 DRV8218EVM 顶视图
图 2-2 DRV8218EVM 接头和测试点信息| 元件标签 | 说明 |
|---|---|
| A | 输入电位器,用于控制 DRV8218 输入信号的占空比。 |
| B | 输入控制选择
|
| C | 用于对 EVM 上 MSP430FR2100 进行编程的 4 针连接器 |
| D | 3.3V LDO |
| E | 主信号接头(U1 器件)
|
| F | 主信号接头(U2 器件)
仅在并联器件时使用 |
| G | U2:DRV8218 在并联运行期间使用 |
| H | U1:DRV8218 |
| I | VM 电源连接器 |
| J | 电机驱动器输出连接器 |
| K | 并联运行跳线
|