ZHDU161 July 2026
DRV8218EVM 使用板载电位器来控制电机驱动器输入。3.3V LDO 从电源生成 3.3V 电源轨。该 3.3V 电源轨用于为 MSP430 和状态 LED 供电。J6 信号接头使用可拆卸分流器将信号从 MCU 传递到电机驱动器。如果需要,移除所有这些分流器,以便轻松将外部控制信号输入到驱动器。在器件的工作范围内为 J5 螺纹接线端子提供外部电源。DRV8218 支持 1.8V 至 11V 电源电压范围。