ZHDU161 July 2026
当 MODE 引脚连接到 GND 或逻辑低电平时,控制接口设置为 PWM 模式。在 PWM 模式下,两个输入引脚 IN1 和 IN2 用于使用 PWM 或 100%占空比驱动输出引脚(OUT1 和 OUT2)。PWM 模式允许 H 桥在 PWM 关断期间通过滑行模式(H 桥高阻态)或制动模式(低侧慢速衰减)再循环电流。
| IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 低电平 — 将 IN1/EN PWM 电位器完全逆时针旋转 | 低电平 — 将 IN2/PH PWM 电位器完全逆时针旋转 | 高阻态 | 高阻态 | 滑行(H 桥高阻态)/低功耗自动睡眠模式 |
| PWM — 将 IN1/EN PWM 电位器旋转至任意位置 | 高电平 — 将 IN2/PH PWM 电位器完全顺时针旋转 | L | H | 反向 (OUT2 -> OUT1) |
| 高电平 — 将 IN1/EN PWM 电位器完全顺时针旋转 | PWM — 将 IN2/PH PWM 电位器旋转至任意位置 | H | L | 正向 (OUT1 -> OUT2) |
| 高电平 — 将 IN1/EN PWM 电位器完全顺时针旋转 | 高电平 — 将 IN2/PH PWM 电位器完全顺时针旋转 | L | L | 制动(低侧慢速衰减) |