ZHDU158 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 设计注意事项简介
      2. 2.2.2 DAB 的基本工作原理
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P550SG
      2. 2.3.2 TMCS1126
      3. 2.3.3 UCC23525
      4. 2.3.4 UCC27834
      5. 2.3.5 AMC03111R
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 开关频率及变压器匝数比设计
      2. 2.4.2 谐振电感设计
      3. 2.4.3 直流阻断电容器设计
      4. 2.4.4 硬件设计原理
        1. 2.4.4.1 功率级
        2. 2.4.4.2 检测
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

测试结果

下面的显示了 1Hz、50Hz、500Hz、1000Hz、1600Hz 和 2000Hz EIS 激励电流。红色表示 EIS 激励电流、绿色表示谐振电流。

TIDA-010990 1Hz 测试波形图 3-3 1Hz 测试波形
TIDA-010990 50Hz 测试波形图 3-4 50Hz 测试波形
TIDA-010990 500Hz 测试波形图 3-5 500Hz 测试波形
TIDA-010990 1000Hz 测试波形图 3-6 1000Hz 测试波形
TIDA-010990 1600Hz 测试波形图 3-7 1600Hz 测试波形
TIDA-010990 2000Hz 测试波形图 3-8 2000Hz 测试波形