ZHDU158 July 2026
图 2-1 显示了这种多端口 DAB 双向隔离直流/直流设计的框图。初级和次要侧需要进行电压和电流检测。TLV9062 装置检测输出电压,TMCS1126 用于检测输出电流以执行电流回路。AMC03111R 用于检测初级电压以执行电压回路。
TMDSCNCD28P55X 控制卡支持数字控制,UCC23525 和 UCC27834 器件用作两侧的栅极驱动器。该架构具有三个全桥,其中包含次级侧 SiC、初级侧 Si mos、直流阻断电容器、谐振电感器以及一个变压器。