ZHDU158 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 设计注意事项简介
      2. 2.2.2 DAB 的基本工作原理
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P550SG
      2. 2.3.2 TMCS1126
      3. 2.3.3 UCC23525
      4. 2.3.4 UCC27834
      5. 2.3.5 AMC03111R
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 开关频率及变压器匝数比设计
      2. 2.4.2 谐振电感设计
      3. 2.4.3 直流阻断电容器设计
      4. 2.4.4 硬件设计原理
        1. 2.4.4.1 功率级
        2. 2.4.4.2 检测
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

检测

此设计需要检测输入电压,以在反向模式下执行恒压环路。需要对初级直流电压进行检测。

图 2-13 显示了初级电压检测电路要检测的最大初级总线电压为 30V,并且 MCU 置于次级侧。因此,应选择 AMC0311R 来检测初级侧直流电压。

TIDA-010990 初级电压检测电路图 2-13 初级电压检测电路

图 2-13 显示了次级电压检测电路。待检测的最大次级电池电压为 200V。

TIDA-010990 次级电压检测电路图 2-14 次级电压检测电路

这种设计需要在 EIS 模式下检测输入电压以执行电流回路。需要检测次级电流。图 2-14 显示了次级电流检测。选择 TMCS1126B4 以检测高达 10A 的输出电流。图 2-15还显示了用于保护的谐振回路电流,也选择 TMCS1126B4。

TIDA-010990 次级电流检测电路图 2-15 次级电流检测电路
TIDA-010990 谐振回路电流检测电路图 2-16 谐振回路电流检测电路