ZHDU158 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 设计注意事项简介
      2. 2.2.2 DAB 的基本工作原理
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P550SG
      2. 2.3.2 TMCS1126
      3. 2.3.3 UCC23525
      4. 2.3.4 UCC27834
      5. 2.3.5 AMC03111R
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 开关频率及变压器匝数比设计
      2. 2.4.2 谐振电感设计
      3. 2.4.3 直流阻断电容器设计
      4. 2.4.4 硬件设计原理
        1. 2.4.4.1 功率级
        2. 2.4.4.2 检测
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

DAB 的基本工作原理

单相移 (SPS) 调制是双有源电桥 (DAB) 转换器最基本并且广泛采用的控制方法。在 SPS 控制下,初级侧全桥(桥 1)和次级侧全桥(桥 2)均以固定的 50%占空比运行。每个电桥的对角开关对(如 Q1/Q4 和 Q5/Q8)会同步打开及关闭。

该方案中的核心控制变量是外部相移角 ϕ 在初级侧方波电压 (Vp) 和次级侧方波电压 (Vs) 之间引入。该相移角直接调节通过高频隔离变压器 T1 的功率流的方向和幅度,如图 2-4 所示。

TIDA-010990 SPS 控制下的波形图 2-4 SPS 控制下的波形

两个电桥之间传输的平均功率 P12 由串联泄漏电感 Ls 中存储和释放的能量控制,这可以通过数学公式表示为:

方程式 1. P 12 = N · V 1 · V 2 · ϕ · ( π - | ϕ | ) 2 · π 2 · L s · f s    ( - π ≤ ϕ ≤ π )

其中 V1 是输入直流电压,V2 是输出直流电压,fs 是开关频率,N 是变压器匝数比 (N = N1/N2)。

  • 正向功率模式 ( 0 ≤ ϕ ≤ π ):Vp 导入 Vs,导致能量从初级侧流向次级侧。
  • 反向电源模式 ( - π ≤ ϕ ≤ 0 ):Vp 滞后于 Vs,导致能量从次级侧无缝流回初级侧。
最大功率能力 (Pmax) 严格受硬件参数 Ls 和 fs 的限制,并在相移角 实现 ϕ 等于 π / 2 :
方程式 2. P m a x = N · V 1 · V 2 8 · L s · f s
TIDA-010990 SPS 控制下 PWM 和电流的完整波形图 2-5 SPS 控制下 PWM 和电流的完整波形

为了最大限度地减少开关损耗并实现高总系统效率,SPS-DAB 完全依靠存储在漏电感器 Ls 中的无功能量对 MOSFET 寄生输出电容 Coss 进行放电和充电,从而促进零电压开关 (ZVS)。图 2-5 显示了 PWM 和电流的完整波形。以前进操作模式为基准,典型的开关周期执行以下关键间隔:

  • 间隔 1( t 0 至 t 0 ' - 死区时间实现,如图 2-6 所示):当在 t 0 之前时,开关 Q1 和 Q4 关闭。在此死区时间间隔期间,电感器电流 IL 必须保持为负值 ( I L ( t 0 ) < 0 )。这种负电流迫使存储在 Ls 中的能量释放 Q1 和 Q4 的输出电容,同时对 Q2 和 Q3 的输出电容充电,从而在 Q1 和 Q4 导通之前在二者之间产生必要的零电压条件。
    TIDA-010990 间隔 1 期间的 DAB 转换器工作级图 2-6 间隔 1 期间的 DAB 转换器工作级
  • 间隔 2( t 0 ' 至 t 1 - ,如图 2-7 所示):在 t 0 ' ,开关 Q1 和 Q4 在严格的零电压条件下导通(理想情况)。电感电流通过 Q1 和 Q4 的通道,并开始线性上升。
    TIDA-010990 间隔 2 期间的 DAB 转换器工作级图 2-7 间隔 2 期间的 DAB 转换器工作级
  • 间隔 3( t 1 至 t 2 - 电流反转,如图 2-8 所示):在 t 1 ,电感电流过零并切换方向为正,继续其线性进程,该进程由变压器两端的电压差驱动。
    TIDA-010990 间隔 3 期间的 DAB 转换器工作阶段图 2-8 间隔 3 期间的 DAB 转换器工作阶段
  • 间隔 4( t 2 至 t 2 ' - 次级侧 ZVS 实现,如图 2-9 所示): 在 t 2 ,次级侧开关 Q5 和 Q8 关闭。要为次级电桥启用 ZVS,此时电感器电流必须为正( I L ( t 2 ) > 0 )。该正变压器电流可成功使 Q5 和 Q8 的输出电容放电,同时在次级侧死区时间内对 Q6 和 Q7 充电。
    TIDA-010990 间隔 4 期间的 DAB 转换器工作阶段图 2-9 间隔 4 期间的 DAB 转换器工作阶段
  • 间隔 5( t 2 ' 至 t 3 )- 完全换向,如图 2-9 所示):在 t 2 ' Q5 和 Q8 实现软导通。电流会自然地流经次级电桥通道,完成初级到次级电源换向阶段,直到下一个半个周期重复剩余 FET,其范围为 t 3 至 t 6 。
    TIDA-010990 间隔 5 期间的 DAB 转换器工作阶段图 2-10 间隔 5 期间的 DAB 转换器工作阶段