ZHDU158 July 2026
UCC23525 驱动器是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器,具有 5A 峰值输出拉电流和 5A 峰值输出灌电流以及 5kVRMS 增强型隔离额定值。由于具有 30V 的高电源电压范围,因此允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23525 可以驱动低侧和高侧功率 FET。与基于光耦合器的标准栅极驱动器相比,此器件的主要特性可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。
性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制可实现较小的器件间偏移。输入级是仿真二极管 (e-diode),这意味着与光耦合器栅极驱动器中传统的 LED 相比,可靠性和老化特性更为出色。UCC23525 采用扩展型 SO-6 封装,支持 5KVRMS 增强型隔离额定值。扩展型 SO-6 封装具有大于 8.5mm 爬电距离和间隙,来自材料组 I 的模压化合物的相对漏电起痕指数 (CTI) 大于 600V。
UCC23525 具有高性能和高可靠性,使得该器件适合用于所有类型的电机驱动器、光伏逆变器、工业电源和电器。更高的工作温度为传统光耦合器以前无法支持的应用开辟了机会。