ZHDU143 July   2026 LP5814 , LP5815 , LP5817

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件设置
  6. 3软件设置
  7. 4示例代码结构
    1. 4.1 设计要求
    2. 4.2 流程图
    3. 4.3 模式参数
  8. 5修订历史记录

软件设置

要为 LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 设置软件,请执行以下步骤(在装有 Windows 11 操作系统的计算机上演示):

  1. 下载并安装 Code Composer Studio™。
    1. 下载 Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)(版本 ≥ 12.5.0)。
    2. 按照安装说明安装 Code Composer Studio。在安装过程中,如果您将 Setup type 选择为 Custom Installation,请在 Select Components 中勾选 MSPM0 32-bit Arm Cortex-M0+ General Purpose MCUs,如图 3-1 中红框所示。
      LP5815 LP5814 LP584I LP5815 LP5817 Code Composer Studio 安装过程图 3-1 Code Composer Studio 安装过程
  2. 下载并安装 MSPM0-SDK(版本 ≥ 2.4.xx.xx)。
    1. 要验证安装是否正确,请打开 Code Composer Studio 软件。点击顶部菜单栏中的 Windows。然后从下拉列表中选择 Preferences。将显示 Preferences 窗口。从左侧栏中,依次选择 Code Composer Studio → Products。
    2. 请确保在 Discovered products 下方显示有 MSPM0 SDK 和 SysConfig(SysConfig 会在您安装 MSPM0 32-bit Arm Cortex-M0+ General Purpose MCUs 时自动安装),如图 3-2 中所示。如果未显示 MSPM0 SDK 或 SysConfig,请选择 Preference 窗口右侧的 Refresh。如果 MSPM0 SDK 或 SysConfig 仍然不可用,请检查安装是否正确。SysConfig 的独立桌面版本可在 SYSCONFIG 系统配置工具中找到。
      LP5815 LP5814 LP584I LP5815 LP5817 MSPM0 SDK 安装验证图 3-2 MSPM0 SDK 安装验证
  3. 下载并导入示例代码。将压缩的示例代码文件下载到本地计算机后,根据链接中提供的过程提取文件并导入 Code Composer Studio (CCS) 工程:导入 CCS 工程。
  4. 根据链接中提供的过程将程序加载至 MCU:构建和运行工程。